2L-0043: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2L-0043: 内部扣环

    零件号: 2L-0043
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度 - B(in): 0.109
    • 备注: 0
    • 孔径(in): 5.00
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 材料描述: 0
    • 自由直径 - A(in): 5.49
    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-1000

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel tractor-scraper
    623F, 623G, 623H, 623E

    track-type tractor
    D10T2, D10T, D5H, D4H, D10N

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    motor grader
    14G, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    924H, 930H, 924G, 924GZ, 928G, 928H, 930G, 924HZ, 988K, 928HZ

    articulated dump truck
    740, 735B, D250E, 740B, D400E II D350E, D400E, 735, 735 OEM D300E

    off-highway truck
    770G, 769D, 772G, 769C, 770, 772, 772G OEM 771D, 770G OEM 771C