2L-1701: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2L-1701: 有头螺钉

    零件号: 2L-1701
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    com
    815B, 815F, 816F

    wktl
    GLS60 GLS63 GLS66 GLS55

    wtl
    950B, 966G, 972G, 950E, 966F, 966E, 924H, 970F, 966F II 966D, 924G, 950B/950E

    tmh
    TH83, TH414C, TL642C, TL943C, TH407C, TH350B, TH210, TH82, TL1255C, TH103, TH355B, TH417C, TH406C, TL1055D, TH63, TH514C, TH337C, TL1255D, TH62, TH336C, TH340B, TH314D, TH357D, TH220B, TH3510D, TH255C, TH417D, TH306D, TL1055C, TL943D, TH514D, TH560B, TH408D, TH215, TL642D, TH330B, TH580B, TH460B, TH360B

    exc
    325D FM 390D, 385C, 390D L 324D FM LL 385C L MH 385C L 325D FM LL 385C FS

    meng
    C18 3406B 3208 3116 3306B 3304B 3306 3304 3126

    adt
    D300E II D400E, D250E II D350E, D250E, D300E

    ttt
    D6H XL D6H XR D5H, D4H XL D6H, D5H XL D4H III

    ieng
    3306B

    wts
    611, 615, 627F, 637E, 615C II 627E, 627B, 637G, 615C, 627G

    wtt
    814F

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III 527 517

    mg
    24

    oht
    773G OEM 775G LRC 775G OEM 773G LRC