2L-5894: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2L-5894: 弹簧销/滚销

    零件号: 2L-5894
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    英寸

    包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 销直径 - A(in): 3/32
    • 销类型: 弹簧销/滚销
    • 销长度 - B(in): 3/4
    earthmoving compactor
    815

    wheel-type loader
    950 966C 924F 988 G910 910 980 928G

    engine - truck
    1693

    wheel-type skidder
    528 530B 528B

    off-highway truck
    776 777 773B 769C 768C 772B 769 769B

    track-type loader
    951B 955H 951C 955K 955L 977A 977H 941 941B 977

    engine - industrial
    D342C D353D D342 D398 D398B D353E D379 D353C D399 D343 D379B

    motor grader
    130G 140G 14G 12G 16G 16

    paving compactor
    CB-534B CS-563 CS-573 CP-563 CB-434 CS-583 CB-634 CB-634C CB-534C CB-634D

    伸缩臂式装卸机
    RT80 RTC60 RT50 RT50SA RT60 RT100

    backhoe loader
    428B 426B 428 436B 438 416 446 426 438B 416B 446B 436

    wheel dozer
    814 834 824B

    integrated toolcarrier
    IT12 IT24F IT18F

    excavator
    229D 225 225D 231D 229 225B 215

    pipelayer
    561B 594H 594 561C

    marine products
    3408 D343 3406 D353C D334 D337F D342 D333C 3306 D333A D375D 3406B D353D D342C 3306B 3208 D333B 3408B D353E

    wheel tractor-scraper
    651 621 627 657B 627B 621B 637D 613G 631C 633C 637 660B 666 657 613C II 641 639D 666B 623B 651B 633D 613C 641B 650B 621R 623 631D

    track-type tractor
    D8N D5 8SU 8U D9H D11T D8R D9T 10U D8T D9R 8A 10C 10 57H D8H D11R D9G D10T D10T2 10S D10 8 D7R II D10R 5 6