2M-4036: 轭型连杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2M-4036: 轭型连杆端

    零件号: 2M-4036
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度 - D(in): 12.70
    • 杆端类型: 轭型
    • 至销孔的长度 - A(in): 26.2
    • 连杆直径(in): 1/4
    • 间隙尺寸 - B(in): 7.10
    • 高度 - C(in): 15.90
    wheel tractor-scraper
    627B, 633C, 631C, 651, 621R, 621, 621B, 641, 627, 633B 666B, 666, 660B, 637, 633, 657, 657B, 650B

    pipelayer
    583H, 594

    motor grader
    120G, 140G, 14G, 24H, 16, 12G, 130G, 12E, 16G

    wheel-type loader
    994D, 992C, 990H, 980C, 980G, 994, 992D, 988B, 990 II 910G

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C

    engine - industrial
    3406 D343

    engine - truck
    3208

    off-highway truck
    769B, 769, 773, 772, 785, 789, 777B, 768B, 776B, 793

    challenger
    85E, 65D, 65C, 65E, 70C, 85C, 85D, 65, 75C, 95E, 75D, 65B, 75, 75E

    track-type tractor
    D4C II D5C III D5G, D4C, D9G, D3C, D9E, D4C III D5C PATLGP D3C III D3C II D3, D5C, D4G, 5A PAT D4B, 4P D3G, D3B, 3P D8L, 3S 53 3 D5C PAT D6D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834S 834B, 834U

    track-type loader
    933, 931C II 939, 931B, 977H, 955H, 931C, 935C II 931

    track-type skidder
    120C, 125C