2M-4287: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2M-4287: 环

    零件号: 2M-4287
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.050
    • 孔径(in): 1.25
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 1.16
    com
    836H, 836G

    est
    DEUCE, 30/30

    lhd
    R1600H, R1600G

    uat
    AD30

    ttl
    973, 963B

    wktl
    PIN GRAB

    pipe
    PL61, 561N, 561M

    wtl
    988H, 988G

    exc
    314D LCR 312D, 313F LGC 311D LRR 312D2, 312D2 L 314D CR 312D L 312E L 312E, 314E LCR

    adt
    D300E II D300E, D250E, D250E II

    ttt
    D5H, D4H III D4H XL D5H XL D4H

    wts
    615C, 611, 615C II

    wtt
    834G, 834H

    tskd
    D4HTSK II 527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    120M 2 140M 2 160M 2 140M, 160M 3 AWD 120M, 140M 3 AWD 12M 2 12M 3 AWD 160M, 14L