2M-8191: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2M-8191: 内部扣环

    零件号: 2M-8191
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.035
    • 孔径(in): 0.75
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 0.83
    marine products
    3516 3512 3508

    wheel tractor-scraper
    657E, 613C, 651E

    engine - generator set
    3512 3516 3508

    wheel-type loader
    992K, 992D, 928G, 938G II 924F, 928H, 993K, 938F, 938H, 938G, 962G, 928HZ, 992C, 930H, 950G

    engine - industrial
    3512 3516 3508 SPF343C G3512 G3516

    off-highway truck
    793C, 793D, 773G OEM 775G OEM 773G LRC 797B, 775G LRC 797, 775G, 773G

    challenger
    75C, 45, 55, 35, 85C

    asphalt paver
    BG-260C, AP-800C, BG-2455C, BG-225B, AP-1000B, AP-650B, AP-1055B, BG-225C, BG-230, BG-210B, AP-900B, AP-1050B, BG-245C, BG-240C

    track-type tractor
    D6G2 XL D6E D6G2 LGP D7G2 D7G

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28G, IT38G, IT28F, IT38F, IT24F, IT38H

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    wheel dozer
    824G

    wheel loaders
    IT38G, 938GII

    excavator
    5110B 229, 215B, 219, 5130, 5130B, 225B, 5230B, 215C 5230

    earthmoving compactor
    825G, 826G