2P-9845: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2P-9845: 螺栓

    零件号: 2P-9845
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13, 0
    • 头部高度 - 4(in): 0, 0.58
    • 度量单位: 英寸, 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0, 9.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4, 3 月 4 日
    • 螺栓总长度 - 3(in): 0, 11 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓, 0
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF, 0
    • 螺纹尺寸(in - tpi) (in): 3/4 - 16
    • 表面处理: 0, 磷酸酯和机油涂层