2S-1185: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1185: 环

    零件号: 2S-1185
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子环

    描述:

    • 卡箍板是涡轮增压器压缩机的重要部件,涡轮增压器压缩机用于增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.5
    wheel tractor-scraper
    651, 657, 651B, 650B 641, 641B, 666B, 666, 660B, 657B

    engine - generator set
    D379B D398B G3306 D399

    engine - industrial
    D398B D353C D398 D379 D348 D379B G3306 G398 D353E D353D D349 D399 D342C G3306B G353D

    off-highway truck
    772, 773