2S-1212: 安装组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1212: 安装组件

    零件号: 2S-1212
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    衬套安装件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    衬套安装件是带有钢质内套筒的圆柱形橡胶部件。它们可能是直型或者带有法兰(凸缘)。有些安装件安装在外套筒内。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    衬套安装件主要为径向负载提供支撑,有些安装件可以旋转。通常将其压配到支撑结构中,以实现结实稳固的连接。带有外套筒的衬套也可安装在帽鞍式支撑结构中。

    应用:
    衬套安装件可用在各种 Cat 安装系统中,例如动力传动系、冷却器、电子、驾驶室、HVAC 以及液压系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 2
    • 内径(in): 0.57
    • 安装类型: 带外部套筒的衬套
    underground mining loaders
    R2900

    wheel-type loader
    980C, 980F, 992C, 992D, 980F II

    underground articulated trucks
    AD22

    wheel dozer
    824C, 824S

    off-highway truck
    773B, 776, 769C, 772B, 768C, 775D, 773, 777, 773D, 775B, 771C, 772, 770, 773E, 775E

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60, AE40 AD45, AD30, AE40 II AD40 AD45B, AD22

    pipelayer
    571G, 572G, 583K

    track-type loader
    973C, 963, 973, 963C, 963B

    wheel tractor-scraper
    631D, 637D

    track-type tractor
    D8K, 8 D7G, 9U D7F, 9 58 9C 9S D8H, D8L, 8S 59 8U 8A D9L, 8D 183B D7G2