2S-1304: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1304: 卡箍

    零件号: 2S-1304
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机卡箍

    描述:

    • 卡箍是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 304.8
    • 长度(in): 18
    • 长度(mm): 457.2
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.5
    wheel tractor-scraper
    641B, 641, 666, 657B, 651B, 657E, 639D, 651, 657, 650B 631E, 666B

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3412C 3406C 3408B D379B 3412 3508 3406B G3306 D399 D398B 3406 3408 3408C

    wheel-type loader
    988B, 988F II 988F

    engine - industrial
    3208 3408 3412 3406B D353D D353C D398B D379 G3306 D379B 3408B D353E HT400 D349 D398 D348 3406C 3412E 3408C D399 3406 G3306B C-15

    engine - truck
    3406B

    off-highway truck
    769C, 768C, 773B, 771C, 773, 775B, 772B, 772

    cold planer
    PM-565, PM-465

    generator
    SR4

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    C-15

    earthmoving compactor
    836