2S-1305: 插件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1305: 插件

    零件号: 2S-1305
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子座圈

    描述:

    • 芯子座圈是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 长度(in): 4.1
    • 长度(mm): 104.1
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.9
    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 621, 651B, 657, 657B, 666B, 641, 666, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D398B D399 D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    D353C G398 D398B D349 D398 D399 D379B D353D D342C G3306 G379A D353E D342 D379 G399 G353D G342C G333C G379 D348 G3306B

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    773, 772