2S-1308: 挡板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1308: 挡板

    零件号: 2S-1308
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子导油器

    描述:

    • 芯子导油器是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 2.8
    • 长度(mm): 71.1
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.9
    wheel tractor-scraper
    660B, 641, 657, 666, 621, 651, 651B, 623, 641B, 657B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D379B D399 D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D398 D353C D398B G3306 D399 G379 D353E G342C D379 G333C G398 D349 G399 D379B D353D D348 D342C G379A G353D G3306B D342

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772, 773