2S-1310: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1310: 垫片

    零件号: 2S-1310
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子垫片

    描述:

    • 芯子垫片是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和排量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 2.8
    • 长度(mm): 71.1
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.9
    wheel tractor-scraper
    651, 651B, 666B, 641B, 657, 657B, 641, 621, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B G3306 D398B D399

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    D379 D379B D353E D399 D398B D398 D342C D353D G342C G399 G353D D348 D353C D349 D342 G3306 G333C G379 G379A G3306B G398

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    773, 772