2S-1530: 轴 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-1530: 轴 A

    零件号: 2S-1530
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器涡轮轴

    描述:

    • 轴是涡轮增压器涡轮的重要部件,涡轮增压器涡轮用于将发动机废气能量转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.3
    • 高度(in): 4.8
    wheel tractor-scraper
    657, 641B, 651, 651B, 657B, 666, 641

    engine - generator set
    D398B D399

    engine - industrial
    D398 D398B D353C D399 D349 D353E D353D D348

    off-highway truck
    772, 773