2S-2481: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-2481: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)

    零件号: 2S-2481
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.50
    • 皮带宽度(mm): 12.7
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 70
    • 皮带长度(mm): 1778
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    980, 938G

    track-type loader
    953, 943

    engine - industrial
    3204 3114

    challenger
    35, 55, 45