2S-2743: 齿状 V 形传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-2743: 齿状 V 形传动带

    零件号: 2S-2743
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.50
    • 皮带宽度(mm): 12.7
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 55.51
    • 皮带长度(mm): 1410
    track-type tractor
    D8H

    wheel-type loader
    950F II

    engine - industrial
    3126B 3116

    off-highway truck
    789C, 785C, 793C, 784C, 785