2S-3029: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-3029: 轴承

    零件号: 2S-3029
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    wheel tractor-scraper
    651B, 650B 660B, 641B

    pipelayer
    587R, 572R II 583R, 587T

    motor grader
    140H, 140M 3 AWD 140K 2 140, 160M 2 120M, 120M 2 135H, 140M 2 143H, 12H ES 12H NA 14M3, 140M, 140H NA 163H NA 14L 160M 3 12M 3 AWD 140K, 12H, 16M, 12M 2 160K, 160H, 12K, 120H, 140H ES 18M3, 120H ES 12M, 160M 3 AWD 120H NA 14M, 140M 3 160M, 12M 3 135H NA 120K 2 160H NA 120K, 160H ES 16M3, 14M-3

    wheel-type loader
    992, 992B

    engine - industrial
    D346 D348 D349

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C

    motor graders
    120K, 160M, 18M3, 120M, 120H, 160H, 163H, 12H, 14M, 140K, 120HNA, 140M3, 140M2, 140HNA, 12M2, 160HNA, 12HNA, 160M2AWD, 160M3, 135HNA

    track type tractors
    D9N, D6R, D10R, D7R, D9R, D8L, D7RLGP, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RII, D6RIII, D7RIILGP, D7RIIXR

    off-highway truck
    772, 776, 773, 777

    challenger
    75C, 75, 65, 65B, 65E, 85E, 85C, 95E, 85D, 65C, 70C, 75E, 65D, 75D

    pipelayers
    589, PL87

    track-type tractor
    D6T, D6T LGPPAT D5B, D6R III D10, D7R II D6D, 163 D7R XR 6A D6R II D6T XW 10S 5A D6R, 153 6S D6T LGP D9R, D6T XL 10 D6T XW PAT 10C D7R LGP D6T XL PAT 55, D10R, 54 10U D6R STD D4E, 5S 6 D10N, 5 D6R XL 4

    ag tractors
    65D, 85E, 75E

    road reclaimer
    RM500B, RM-500, RM-350B

    track-type loader
    955 977 951

    track-type skidder
    125C 527 120C, D5HTSK II