2S-4044: 调节器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-4044: 调节器

    零件号: 2S-4044
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    冷却液温度调节器

    描述:

    • 冷却液温度调节器可限制冷却液在发动机缸体与散热器之间的流动,直到发动机达到工作温度为止

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 91.4
    • 长度(in): 3.6
    • 长度(mm): 91.4
    • 高度(in): 4.2
    • 高度(mm): 106.7
    track-type tractor
    D9G, D5, D6C, D7F

    pipelayer
    594, 561B, 561C

    motor grader
    120, 14E, 140, 12F, 12E

    wheel-type loader
    966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977H, 977K, 977A

    engine - truck
    1673

    earthmoving compactor
    815, 816