2S-4651: 护罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-4651: 护罩

    零件号: 2S-4651
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气旁通热屏蔽

    描述:

    • 热屏蔽是排气旁通的重要部件,排气旁通用于让废气快速排出发动机,从而加快燃烧速度,产生更大马力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(in): 7.2
    • 长度(mm): 182.9
    • 高度(in): 2
    • 高度(mm): 50.8
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G399 G3306 G379A G343 G379 G398 G342C G333C G3306B G353D