2S-4655: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-4655: 弹簧

    零件号: 2S-4655
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气旁通弹簧

    描述:

    • 弹簧是排气旁通的重要部件,可让废气快速排出发动机,从而加快燃烧速度,产生更大马力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 长度(in): 8.2
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(in): 3.4
    • 高度(mm): 86.4
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G398 G342C G3306B G3408 G3306 G399 G379A G379 G353D G333C G343

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D