2S-4658: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2S-4658: 盖

    零件号: 2S-4658
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压力调节器盖

    描述:

    • 压力调节器盖是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 162.6
    • 长度(in): 6.4
    • 长度(mm): 162.6
    • 高度(in): 2.4
    • 高度(mm): 61
    wheel tractor-scraper
    666, 637, 660B, 657B, 631C, 651B, 633C, 641B, 666B, 650B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G333C G379 G3306 G379A G353D G3306B G399 G342C G343

    off-highway truck
    769, 772, 768B, 773, 769B