2T-0519: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2T-0519: 安装件

    零件号: 2T-0519
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    衬套安装件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    衬套安装件是带有钢质内套筒的圆柱形橡胶部件。它们可能是直型或者带有法兰(凸缘)。有些安装件安装在外套筒内。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    衬套安装件主要为径向负载提供支撑,有些安装件可以旋转。通常将其压配到支撑结构中,以实现结实稳固的连接。带有外套筒的衬套也可安装在帽鞍式支撑结构中。

    应用:
    衬套安装件可用在各种 Cat 安装系统中,例如动力传动系、冷却器、电子、驾驶室、HVAC 以及液压系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 2.97
    • 内径(in): 1.4
    • 安装类型: 没有外部套筒的衬套
    wheel tractor-scraper
    615C, 615