2Y-7339: 惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2Y-7339: 惰轮组件

    零件号: 2Y-7339
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(倒置)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 29.06
    • 直径(in): 2.7
    • 胎面直径(in): 27.48
    • 螺栓尺寸(in): 1 1/8
    • 轴直径(in): 3
    • 长度(in): 2.677
    • 高度(in): 2.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。