2Y-8896: 衬套
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2Y-8896: 衬套

    零件号: 2Y-8896
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封和润滑履带履带衬套(阶梯式穿墙套管)

    描述:

    • 履带衬套与履带销结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起,它们是连杆与衬套间密封装置的组成部分。

    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 阶梯式穿墙套管的磨损区域直径更大,可延长磨损寿命。

    track-type tractor
    8S 8A 8 D8L