2Y-9293: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2Y-9293: 销

    零件号: 2Y-9293
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器销

    描述:

    • 销是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.75
    • 高度(in): 0.1
    wheel-type loader
    930T, 966R, 930R

    motor grader
    140B, 120B

    track-type tractor
    D6D, D5B, D4E, 140, 4 4A D4E SR D6E D6D SR 143