2Y-9408: 维修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2Y-9408: 维修套件

    零件号: 2Y-9408
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    喷油泵阀套件

    描述:

    • 此套件包含翻新喷油泵所需的部件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.75
    • 高度(in): 0.4
    wheel-type loader
    930R 930T 966R

    engine - generator set
    3304B 3306B

    track-type tractor
    D5B D6D D4E D4E SR 4 4A D6D SR 140 143