2Y-9611: 滚轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2Y-9611: 滚轮总成

    零件号: 2Y-9611
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.91
    • 履带节距(mm): 175.5
    • 法兰直径(in): 9.09
    • 法兰直径(mm): 231
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 7.99
    • 胎面直径(mm): 203
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。