300-2579: CLASSIC 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-2579: CLASSIC 齿轮

    零件号: 300-2579
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 正齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 正齿轮
    earthmoving compactor
    816F 816K 815K 816B 815F 816F II 815F II 815B

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    966F 966H 972H 980H 970F 980F II 980C 972G 966D 980F 966E 972M 980M 966G 966F II 980G 966G II 972K 980K 972L 972G II 980G II 980L

    wheel dozer
    814F II 814F 814B 814K

    articulated dump truck
    D20D D25D D250E II D300E II D30C D250B D300B D350C D250E D35C D300D D30D D300E D350D D25C D250D

    wheel tractor-scraper
    615C 611 615C II 615

    load, haul, dump
    R1600H R1700G R1700 II R1600 R1600G R1700K

    oem solutions
    TR35