300-2580: CLASSIC 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-2580: CLASSIC 齿轮

    零件号: 300-2580
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 正齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 正齿轮
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel-type loader
    966C, 950K, G936, 936, 966H, 950H, 936E, 962G, 966M, 950F, 950G, 962G II 950G II 950B, 936F, 962H, 950F II 950E, 950B/950E 960F, 966K, 966L, 962K, 966R, 962GII, 950FII

    wheel loaders
    966C, 950K, G936, 936, 966H, 950H, 936E, 962G, 966M, 950F, 950G, 962G II 950G II 950B, 936F, 962H, 950F II 950E, 950B/950E 960F, 966K, 966L, 962K, 966R, 962GII, 950FII