300-2588: CLA 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-2588: CLA 挡圈

    零件号: 300-2588
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 护圈

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel-type loader
    950G, 950K, 950F, 962G, 950G II 966G, 962K, 950H, 962H, 962M, 950M, 966D, 950B/950E 950L, 962 960F, 962G II 962L, 962M Z 966F, 950M Z 950F II 966E, 950E, 950B

    wheel dozer
    814B

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    wheel loaders
    962G, 962MZ

    compactors
    815B

    articulated dump truck
    D350D, D40D, D250E II D350E II D400D, D25D, D30D, D400E, D300E II D300E

    earthmoving compactor
    816B

    articulated trucks
    D350E