300-2590: CLASSIC 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-2590: CLASSIC 轴

    零件号: 300-2590
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 终传动轴

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    wheel tractor scrapers
    613B

    track-type tractor
    4A D4D, D4E, 143 4S 141 4 140

    wheel tractor-scraper
    613

    pipelayer
    589, 583R, 578

    skidders
    528, 518, 530B, 120C, 528B, FB518 518C, 528SA, 518SA

    motor grader
    16G, 14G, 14H, 16H, 14H NA 16H NA

    wheel-type loader
    920, 930

    track-type loader
    941, 951B, 951C, 941B, 951

    wheel-type skidder
    528, 518, 530B, 120C, 528B, FB518 518C, 528SA, 518SA

    track-type skidder
    120C, 125C

    wheel loaders
    930, 920

    track loaders
    941, 951B, 951C, 941B, 951