300-4610: 托链轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-4610: 托链轮组件

    零件号: 300-4610
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    托链轮

    托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 293
    • 法兰直径(in): 8.4
    • 法兰直径(mm): 214
    • 法兰类型: 单法兰
    • 直径(mm): 214
    • 胎面直径(in): 7.1
    • 胎面直径(mm): 180
    • 螺栓尺寸(in): 0.4724
    • 螺栓尺寸(mm): M12
    • 轴直径(mm): 76.9
    excavator
    352F, 345C MH 349D L 352F XE VG 349E L 349E L VG 345D L 345B II 349F L 345C, 345C L 345D L VG 349F LXE 352F-VG 330D L 349D2, 349E L HVG 349D2 L

    track excavators
    349D, 345D, 349D2L, 345DLVG