300-4611: 行驶支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-4611: 行驶支重轮总成

    零件号: 300-4611
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    托链轮(锻造)

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 8.8
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 7.5
    • 螺栓尺寸(in): 0.4724
    material handler
    MH3295

    excavator
    345C L 390F L 385C, 390D L 374D L 390D, 390F 345C, 365C L 365C 385C L

    expanded mining products
    MD6540, MD6640