300-5524: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-5524: 缸盖总成

    零件号: 300-5524
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室


    特性:
    Cat® 缸盖:

    • 严格按照 Caterpillar 严苛的设计公差和标准制造而成。不会发生泄漏,完美契合所有缸盖部件和配合面。可实现最大可靠性和最长使用寿命。
    • 清洁。铸造流程可能会在缸盖内深处留下芯沙,芯沙会对发动机造成有害污染,或者妨碍运行过程中的正常冷却。
    • 与标准和超大型导轨和/或阀镶圈一起使用:提供了多种尺寸的导轨和镶块,可在最大程度上对缸盖加以重新利用和维修。
    • 为再制造而设计。昂贵的盖铸件的底板可通过机加工以清除微小损坏,并仍能重新使用,延长了使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 50.5
    • 高度(in): 14.75
    engine - industrial
    G3406