300-6457: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    300-6457: 履带板

    零件号: 300-6457
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带板(三抓地齿,重负荷,中央打孔,右侧)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。
    • 中央打孔履带板的螺栓之间有一个洞口,可用于释放可挤压包装材料。


    建议应用:

    • 三抓地齿重负荷履带板的板厚度和抓地齿厚度大于标准三抓地齿履带板,可在高冲击应用下提供更大的强度。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 35.4
    • 履带板类型: 三抓地齿,重负荷,中央打孔,右侧
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    excavator
    324D FM