302-8992: AD 铲斗总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    302-8992: AD 铲斗总成

    零件号: 302-8992
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    用于 374 Hex 的 1900 mm(75 in)常规负荷铲斗

    此铲斗适于挖掘泥土、肥土以及细砾石和泥土的混合物。常规负荷铲斗专为 Cat 374 液压挖掘机制造,旨在满足您的挖掘和卡车装载需求。

    • 容量(Cbm): 3.86
    • 容量(Cyd): 5.05
    • 宽度(mm): 1900
    • 适配器尺寸: K150
    • 适配器数量: 5
    • 重量(不含铲尖)(kg): 3565
    • 重量(不含铲尖)(lb): 7859
    • 铲斗类型: 常规负荷型
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。