306-5660: 铲斗总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    306-5660: 铲斗总成 #PUY

    零件号: 306-5660
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整工作。

    Cat® 小型挖掘机的沟渠清理铲斗特别适合在建筑施工、园林施工及道路养护应用中清理宽沟渠、装载物料、修整斜坡、平整地面及进行修整工作。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 1524
    • 底刃厚度(in): 0.8
    • 底刃厚度(mm): 20
    • 重量(kg): 253
    • 重量(lb): 556
    • 额定容量(Cbm): 0.421
    • 齿尖半径(in): 31.3
    • 齿尖半径(mm): 795
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。