307-4643: 传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    307-4643: 传动带

    零件号: 307-4643
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:35 mm(1.38 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.38
    • 皮带宽度(mm): 35
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 92.32
    • 皮带长度(mm): 2345
    • 肋条数: 10
    engine - truck
    C7