Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座309-1111: K Series™(垂直销)齿座
首页
掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座
309-1111: K Series™(垂直销)齿座
309-1111: K Series™(垂直销)齿座

K110 右侧无冲击力(垂直销)A.R.M. 齿座

品牌: Cat

产品图像
309-1111: K Series™(垂直销)齿座
309-1111: K Series™(垂直销)齿座

K110 右侧无冲击力(垂直销)A.R.M. 齿座

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
309-1111 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 309-1111 的技术规格

计量单位

美制公制
机型: 装载机
附件: 焊接式
位置: 右侧
适配器尺寸: K110
耐磨材料: 标配选装
Series: K Series
Size: K110
Overall Length (mm): 482
Width (in): 6.181
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 18.976
Width (mm): 157
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.866
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 149
Type: Two Strap
Material: Alloy Mixed: Metal,Abrasion Resistant Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
查看更多
零件号 309-1111 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。