310-7127: 皮带(6PK)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    310-7127: 皮带(6PK)

    零件号: 310-7127
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:20.8 mm(0.82 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.82
    • 皮带宽度(mm): 20.8
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 66.93
    • 皮带长度(mm): 1700
    • 肋条数: 6
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15