310-9544: 密封垫套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    310-9544: 密封垫套件

    零件号: 310-9544
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    垫片套件

    描述:

    • 垫片套件集合了各种垫片零件,使用方便

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    警告: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

    该套件所含零件

    所需数量 商品
    • 宽度(mm): 339.85
    • 长度(in): 35.25
    • 长度(mm): 895.35
    • 高度(in): 1.38
    • 高度(mm): 35.05