311-9316: 缓冲器密封组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    311-9316: 缓冲器密封组件

    零件号: 311-9316
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 缓冲器密封组件(3.5 in 连杆)

    描述:
    Cat 缓冲器密封组件在液压油缸和连杆之间提供液密式密封。

    特性:
    • 缓冲器密封组件包含缓冲器密封件和支承环
    • 材料:聚氨酯(密封)
    • 透气设计
    • 适合 3.5 in(88.85 mm)直径的连杆

    应用:
    根据需要用于维修液压油缸部件,以保证您的设备无泄漏。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 癌症和生殖伤害 — www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.5
    • 内径(mm): 87.9
    • 外径(in): 4.2
    • 外径(mm): 105.9
    • 宽度(in): 0.2
    • 宽度(mm): 5.2
    • 材料描述: 塑料(支承环),塑料(唇形密封)
    • 长度(in): 4.2
    • 长度(mm): 107.95
    • 高度(in): 0.2
    • 高度(mm): 6.4
    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 657G

    underground articulated truck
    AD22, AD30

    wheel-type loader
    966M XE 966H, 966M, 980G II 972H, 966L, 980G, 980H, 972K, 950L, 950H, 972M XE 966K, 950M Z 972M, 966K XE

    work tool
    H120E S H140E S H115E S H110E S H130E S HYDRAULIC H180E S H160E S

    track type tractors
    D9T, D8T, D8RLRC, D11TCD, D9RLRC

    articulated dump truck
    735, 745 D350E II 735C, 740B, 745C, 735 OEM D400E, 740 GC 740, D350E, 735B

    off-highway truck
    797F, 795F XQ 795F AC

    track-type tractor
    D8R D11R, D9R, D11T, D8T, D10R, D9T, D11N, D10T

    wheel dozer
    844K, 844, 844H, 834K, 854G, 834H

    off highway trucks
    797B

    wheel loaders
    972M, 966M, 966MXE

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836H