311-9318: 刮尘圈密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    311-9318: 刮尘圈密封件

    零件号: 311-9318
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 刮尘圈密封件(双唇)(3.5 in 连杆)

    描述:
    Cat 刮尘圈密封件在液压油缸和活塞之间提供液密式密封。

    特性:
    • 聚氨酯和钢质刮尘圈密封件
    • 适配直径为 3.5 in (88.85 mm) 的连杆

    应用:
    根据需要用于维修液压油缸部件,以保证您的设备无泄漏。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    • 厚度(in): 0.6
    • 厚度(mm): 14
    • 外径(in): 4.5
    • 外径(mm): 114.6
    • 材料描述: 密封件
    earthmoving compactor
    836K 836H

    wheel-type loader
    972M 972K 972H 966M 966K 966H 966K XE 980G 950H 966M XE 980H 980G II 972M XE 950L 966L 950M Z

    off-highway truck
    797F 797B 795F XQ 795F AC

    wheel dozer
    844K 834K 834H 844 854G 844H

    underground articulated truck
    AD22 AD30

    pipelayer
    PL72

    articulated dump truck
    735B 740B 740 GC 735 740 735C D400E D350E 745C 735 OEM D350E II 745

    wheel tractor-scraper
    651E 657E 657G

    track-type tractor
    D9R D11R D11T D8T D8R D11N D10T D9T D10R

    work tool
    H180E H180E S H115E S H160E S H110E H120E S H110E S H120E H160E HYDRAULIC H115E H130E S H140E S H130E H140E

    load, haul, dump
    R1600G R1600H