312-4245: U 形杯密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    312-4245: U 形杯密封件

    零件号: 312-4245
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    U 形杯密封组件

    描述:
    U 形杯密封件是在液压油缸上密封油缸连杆所需的重要密封件之一。

    特性:
    U 形杯密封件可用于替代 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料都符合相同的功能密封技术规格。密封唇内表面所承受的内部压力不断增加,密封效果也会随之增强。

    建议应用:
    U 形杯密封件可用在所有液压油缸密封件上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 88.9
    • 长度(in): 3.5
    • 长度(mm): 88.9
    • 高度(in): 0.5
    • 高度(mm): 12.7
    track-type tractor
    D6T XW D6T, D6R, D7R, D6R II D9T, D8R D8T, D6T LGP D8L, D9R, D7R II D6N LGP D9N, D6T XL D6N D6R XL D6R III D7R XR D6R STD D5R2 D7R LGP D8R II D6H XL D6R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 631G, 637E, 631E

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT38F, IT38G II

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    980G, 980G II 980H

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel dozer
    824G, 824G II

    excavator
    320E L

    articulated dump truck
    730C2, 730, 730C

    earthmoving compactor
    826G II 826G