312-4247: 刮尘圈密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    312-4247: 刮尘圈密封件

    零件号: 312-4247
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    刮尘圈密封件

    描述:
    刮尘圈密封件用在液压油缸内,防止外部污染物进入液压系统。

    特性:
    刮尘圈密封件可在液压杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。这种刮尘圈密封件使用轴承固定件进行固定,并通过金属壳体增加强度。

    建议应用:
    这种刮尘圈密封件安装在液压油缸的缸盖内。带有金属壳或“密封式”的刮尘圈密封件被压入到缸盖中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.2
    • 外径(in): 4
    • 材料描述: 密封件
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.5
    earthmoving compactor
    826G 826G II

    motor grader
    24H 24 24M

    wheel-type loader
    962G II 962G 980H 980G II 950G II 980G 950G

    backhoe loader
    446B 430E 446D

    wheel dozer
    844K 844 824G 824G II 844H

    excavator
    349D2 L 320E L 345C 345D L 320E LRR 352F-VG 352F 325C L 325C

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G IT38F IT62G IT38G II

    articulated dump truck
    730C2 730 725 725C2 725C 730C

    wheel tractor-scraper
    637G 637E 631E 631G

    track-type tractor
    D6R D7R II D9R D9N D6N D6T XW D8T D8R D7R D6T D6R III D9T D6R II D6M D6T XL D6R XL D8L D6N LGP D6H XL D6R STD D7R XR D8R II D6T LGP D6R LGP D5H XL D5R2 D7R LGP

    work tool
    HYDRAULIC

    load, haul, dump
    R1600H R1300 R1700K R1700G R1600G R1300G R1300G II