312-4247: 雨刮器密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    312-4247: 雨刮器密封件

    零件号: 312-4247
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    刮尘圈密封件

    描述:
    刮尘圈密封件用在液压油缸内,防止外部污染物进入液压系统。

    特性:
    刮尘圈密封件可在液压杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。这种刮尘圈密封件使用轴承固定件进行固定,并通过金属壳体增加强度。

    建议应用:
    这种刮尘圈密封件安装在液压油缸的缸盖内。带有金属壳或“密封式”的刮尘圈密封件被压入到缸盖中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.5
    earthmoving compactor
    826G, 826G II

    underground mining loaders
    R1700K

    wheel-type loader
    962G, 950G II 962G II 980G II 980H, 950G, 980G

    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel loaders
    980H

    wheel dozer
    844K, 824G, 844, 824G II 844H

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62G, IT38F, IT38G

    excavator
    320E LRR 325C, 325C L

    wheel tractor-scraper
    637G, 637E, 631G, 631E

    articulated dump truck
    725, 730C2, 725C2, 730, 725C, 730C

    work tool
    HYDRAULIC

    track-type tractor
    D6R III D8T, D6R II D7R, D6T LGP D9R, D8R D6R, D6T, D7R II D6T XL D6T XW D6M D6N D7R XR D8R II D8L, D6H XL D9T, D6R STD D9N, D5R2 D7R LGP D6R XL D5H XL D6N LGP D6R LGP