312-4248: 挡板密封组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    312-4248: 挡板密封组件

    零件号: 312-4248
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 厚度(in): 0
    • 厚度(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 材料描述: 0
    track-type tractor
    D6T, D6R, D7R II D9R, D6M D8T, D6R III D7R, D9T, D6R XL D6N LGP D6T LGP D6R II D8R D6R STD D6N D7R XR D6T XW D6H XL D6T XL D7R LGP D9N, D6R LGP D8L, D5H XL D8R II D5R2

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 631E, 631G

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT38F, IT38G, IT62G

    motor grader
    24M, 24, 24H

    wheel-type loader
    962G II 980H, 950G, 980G II 980G, 962G, 950G II

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel dozer
    844K, 824G II 824G, 844H, 844

    excavator
    325C L 320E L

    articulated dump truck
    730, 730C2, 725C2, 730C, 725C, 725

    earthmoving compactor
    826G II 826G