313-4918: 固定环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    313-4918: 固定环

    零件号: 313-4918
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.120
    • 孔径(in): 7.87
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 8.27
    充气轮胎压实机
    CW14, PS-150C, PS-150B, PS-200B