314-5728: 灯泡(H7)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    314-5728: 灯泡(H7)

    零件号: 314-5728
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 70 瓦卤素灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率(瓦特): 70
    • 总长度(mm): 0
    • 灯泡类型: H7
    • 照明类型: 卤素灯
    • 电压(伏特): 24
    exc
    M318F, M315F, M317F

    whex
    M316F, M318F, M323F M314F, M322F, M320F

    mh
    MH3024, MH3026 MH3022