316-6134: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    316-6134: 芯组件

    零件号: 316-6134
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒轴承芯座

    描述:
    Cat® 套筒轴承芯座可支撑机架连杆与工装机具之间的转动。它们主要用在机器的臂和铲斗中。Cat 套筒轴承芯座是组装在一起的销和轴承。

    特性:
    Cat 套筒轴承芯座采用高级钢支撑,具备超高强度和超长磨损寿命。Cat 套筒轴承芯座作为一个系统用于特定的 Cat 机器,其性能通过了全球最严苛应用场合的测试与考验。为您提供最大化的强度和耐受性,从而降低整体成本,带来出色的强度和抗疲劳寿命,实现卓越的抗磨损性,同时针对销钉剥落和磨损提供非凡的保护,即便是在高负载条件下也同样如此。Cat 套筒轴承芯座在出厂前即完成组装、密封和涂油处理,可提高可靠性并消除计划的油脂润滑间隔。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 9
    • 外径(mm): 229.76
    • 长度(in): 58 1/9
    • 长度(mm): 1476
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。